製品検索

技術仕様に基づいて最適の製品を簡単に見つけることができます。
今すぐ検索 >

ダイオード

NXPは、高品質ダイオードを包括的に揃えており、あらゆるアプリケーションに対応します。優れた実績を誇る製品についても、絶え間ない技術革新と改善を通じて、消費電力とサイズを削減しつつ、性能と信頼性の向上を推し進めています。NXPのデバイスは、非常に競争の激しい市場において増大するニーズを常に満たすシステムを実現します。

バンドスイッチング・ダイオード
  • 信頼できる大量供給
  • 短いリードタイム
  • 低直列インダクタンス
  • 低挿入損失
  • 低キャパシタンス、高リバース・アイソレーション
More Information
汎用ショットキー・ダイオード(250mA~)
  • 統合ガード・リングによるストレス保護
  • 優れた効率性
  • 超小型で低背の表面実装パッケージ
  • 広範なポートフォリオ
  • 低順方向電圧降下
More Information
PINダイオード
  • 超低直列インダクタンス
  • 短いリードタイム
  • 低い順方向抵抗 (RD) とダイオード・キャパシタンス (Cd)
  • 広範なポートフォリオ
  • 最大3GHzで動作
More Information
スイッチング・ダイオード
  • 幅広く選択できるパッケージや設定
  • カスタム高密度回路設計をサポート
  • 低リーケージ・タイプや高電圧タイプを利用可能
  • 高速スイッチング
More Information
ツェナー・ダイオード
  • 幅広く選択できるパッケージや電力損失
  • 小型の高密度回路設計において効果的なカスタム保護機能を実現
  • 幅広い動作電圧
More Information
バリキャップ・ダイオード
  • 比類のないマッチング
  • 比類のないリニアリティとマッチング
  • 超小型のリードレスSMDパッケージ
  • 超低直列抵抗
  • 幅広いアプリケーションをカバーする包括的なポートフォリオ
More Information
ショットキー・ダイオード(低キャパシタンスRF)
  • Low diode capacitance( <1 pF)
  • (超)低ダイオード・キャパシタンス
  • 低順方向電圧
  • (超)低順方向電圧
  • 超高速スイッチング
More Information
中出力ショットキー・ダイオード(~200mA)
  • 超低順方向電圧降下 (VF)
  • 極めて低い順方向電圧による高い効率
  • 高い連続電流能力 (IF)
  • 小型/超小型で低背の表面実装パッケージ
More Information

ダイオード

設計リソース

主要製品

  • BAV99
    高速スイッチング・ダイオード
  • BYV430W-300P
    デュアル超高速パワーダイオード
  • PMEG045T150EPD
    45V 15A低VFトレンチMEGAショットキー・バリア整流器