製品検索

技術仕様に基づいて最適の製品を簡単に見つけることができます。
今すぐ検索 >

MOSFET

NXPの先進的なMOSFETソリューションは、今日の市場で必要とされる柔軟性を実現します。汎用や車載専用のパワーMOSFETソリューションが幅広く揃っています。また、RFアプリケーション向けに、世界で最も幅広いLDMOSパワートランジスタや、実績に優れた小信号FETも用意されています。
車載用MOSFET
  • AEC-Q101準拠
  • 繰返しアバランシェ定格
  • 175℃定格により、温度要求の厳しい環境に最適
More Information
ハイサイド・スイッチ
  • 1+ channels of low Rds(ON) MOSFET output
  • Control resistive and inductive load high-side switching
  • N-channel MOSFET with extremely low on-resistance
More Information
ローサイド・スイッチ
  • 1+ channels of low Rds(ON) MOSFET output
  • Control resistive and inductive load switching to ground
More Information
プリドライバ
  • Integrated charge pump, gate drive and protection
  • Drive external MOSFET switches
More Information
スクイブ・ドライバ
  • Squib diagnostic and deployment interfaces for automotive air bag modules
More Information
標準MOSFET
  • 堅牢で使いやすいMOSFET
  • スペースや消費電力の制約が厳しいアプリケーション
More Information
RF小信号MOSFET
  • スイッチング用Nチャネル・シングルMOSFET
  • Nチャネル・デュアルゲートMOSFET
More Information

最新情報

  • PMDXB600UNE
    20VデュアルNチャネル・トレンチMOSFET
  • PSMN4R0-30YLD
    Nチャネル30V 4.0mΩロジックレベルMOSFET(LFPAK56パッケージ、NextPowerS3テクノロジベース)
  • PMDPB58UPE
    20VデュアルPチャネル・トレンチMOSFET