NTAG SmartSensor

当社のNTAG SmartSensorポートフォリオは、NFC接続と自律的なセンシング、データ処理、ロギングを組み合わせたシングルチップソリューションを提供します。I2Cインタフェースを介して、無線、センサー、またはセキュアエレメントソリューションと簡単に組み合わせることができます。NTAG SmartSensorデバイスは、安全なモノのインターネット(IoT)製品に最適です。

NTAG SmartSensorは、最も小さなエッジコンピューティングデバイスの1つです。収集されたデータは、スマートフォンと専用アプリを使用してNFC経由でクラウドに安全にアップロードされ、オンラインでデータを管理しやすくなります。NTAG SmartSensorは温度校正が行われており(証明書を参照)、ワクチンやワインなどの温度に敏感な製品を追跡するのに最適な機能です。I2Cインターフェースを使用することで、NTAG SmartSensorは湿度、傾斜、衝撃、振動などの状態も監視できます。

NTAG SmartSensorアプリケーション

NTAG SmartSensorは、高品質の製品を提供するために製品ハンドリングが重要となるアプリケーションで使用できます。