Development Kits for PN7120 Plug’n Play NFC Controller

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

RFID

NFCリーダ

Features

  • Implemented according to device requirements v1.3

Support

  • Integrated communication protocols to support Read/Write, Peer-to-Peer, and Card Emulation mode
  • Supports NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
  • Drivers for easy integration into Linux and Android based systems
  • NCI over I²C host interface
  • Ready to use demo examples included for reading and writing tags as well as interfacing other NFC enabled devices via Peer-to-Peer

購入オプション

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??