フリースケールのワイヤレス・コネクティビティ・ポートフォリオは、低消費電力かつ費用対効果に優れた組込みワイヤレス製品の設計に最適のソリューションを提供します。RFトランシーバと要件に応じた処理性能/メモリのMCUとの最適な組合わせを実現し、シンプルな独自のポイント・ツー・ポイント型ネットワークやBluetooth® Low Energyネットワークから、Threadや ZigBee®などのより複雑なメッシュ型ネットワークにも対応します。

これらのソリューションは、IEEE® 802.15.4やBluetooth Low Energyに対応する低消費電力/高性能の2.4GHzトランシーバ、ARM® Cortex®-M0+/M4コア、 さまざまな容量のメモリ、タイマ、シリアル通信、高精度なアナログ・ペリフェラルを統合しています。

2.4GHzワイヤレス・ソリューション

2.4GHzアプリケーション

  • ホーム・オートメーション
  • ウェアラブル
  • パーソナル医療機器
  • 環境制御
  • 照明
  • セーフティ/セキュリティ
  • リモコン
  • 家電製品
  • アクセス制御
  • ヘルスケア

主要製品

  • KW40Z
    802.15.4/BLEARM Cortex-M0+、160KB Flash、20KB SRAM
  • KW2xD
    802.15.4、ARM Cortex-M4、最大512KB Flash、最大64KB SRAM
  • MCR20A
    802.15.4対応ワイヤレス・トランシーバ、受信感度-102dBm、最大出力レベル+8dBm

製品 注文 説明
JN5161 IEEE802.15.4 wireless microcontroller with 64 kB Flash, 8 kB RAM
JN5164 ZigBee and IEEE802.15.4 wireless microcontroller with 160 kB Flash, 32 kB RAM
JN5168 ZigBee and IEEE802.15.4 wireless microcontroller with 256 kB Flash, 32 kB RAM
JN5168-001-M00 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5168-001-M03 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5168-001-M05 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5168-001-M06 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5169 ZigBee and IEEE802.15.4 wireless microcontroller with 512 kB Flash, 32 kB RAM
JN5169-001-M00-2 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5169-001-M03-2 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5169-001-M06-2 ZigBee PRO and IEEE802.15.4 Module
JN5174 Ultra-low power ZigBee 3.0 and IEEE 802.15.4 wireless microcontroller with 160 kB Flash, 32 kB RAM and 4 kB EEPROM
JN5178 Ultra-low power ZigBee 3.0 and IEEE 802.15.4 wireless microcontroller with 256 kB Flash, 32 kB RAM and 4 kB EEPROM
JN5179 Ultra-low power ZigBee 3.0 and IEEE 802.15.4 wireless microcontroller with 512 kB Flash, 32 kB RAM and 4 kB EEPROM
KW20Z Ultra-low power IEEE 802.15.4 SoC for portable health care, wearable sports and fitness and home automation devices.
KW2xD The Kinetis® KW2xD MCU provides a low-power, compact integrated device for smart energy, home automation, healthcare, RF4CE, and ZigBee IP netwo...
KW40Z Ultra-low power Bluetooth Low Energy (BLE) and/or IEEE 802.15.4 SoC for portable health care, wearable sports and fitness and home automation devices.
KW41Z Ultra-low power Bluetooth Low Energy (BLE) and IEEE 802.15.4 Wireless MCUs
MC13224V NXP® Semiconductors's third-generation 2.4 GHz IEEE 802.15.4 platform takes a leap forward in processing power and system integration, while low...
MCR20A The MCR20AVHM expands the NXP® portfolio of wireless connectivity products by delivering a new generation of 2.4GHz transceiver for the IEEE® 80...