お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
最大10 Gbit/sのデータ・レートと最大100 Wの電力を供給するUSB Type-Cは、最新の製品設計に最適なコネクタを提供します。「代替モード」をサポートする豊富なインターフェース機能を備えています。プラグの向きとケーブルの方向が完全に可逆的であるため、USB Type-Cは消費者にとっての利便性をはるかに高め、真のプラグ・アンド・プレイ体験を提供するのに役立ちます。
送信された信号を同じ接続ポートまたは異なる複数の接続ポートにリダイレクトする信号マルチプレクスまたはデマルチプレクス機能を提供します。
イコライザとアンプを用いたアクティブ・シグナル・リジェネレータであり、バイパスされた信号を再形成してジッタを除去するとともに、差動信号のアイを再度開いて、長距離のチャネル伝送と低いビット・エラー・レートを実現します。
USBデータ・リンクを提供し、ホストからデバイスへ、またはデバイスからホストへ電源を供給します。
BOMコストの削減とボード面積の制限をサポートするType-Cスマート・インターフェース保護デバイスの包括的なポートフォリオ。その他の付加価値機能により、さらなるメリットも得られます。
NXPの急速充電ソリューションは、真に高速で発熱を抑えた安全なバッテリ充電への扉を開きました。
NXPのGeneration 2.0 USB Type-Cシールド・ボードは、MCUXpresso SDKとUSB給電スタックを搭載し、Kinetis® K-Series、i.MX RT開発プラットフォーム、LPC開発プラットフォームと接続できます。
エンド・ツー・エンドのセキュアなUSB Type-Cポートフォリオの製品紹介(3分08秒)
ビデオ
Type-Cエコシステムの詳細(3分27秒)
お客様の設計に対してNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読むNXPのUSB Type-Cアプリケーション製品ポートフォリオは、PD PPSアダプタから急速充電器まで、安全でシームレスな充電のための実証済みのエンド・ツー・エンド・ソリューションに対して包括的なソフトウェア・サポートを提供します。
ファクト・シートを読むユニバーサル・シリアル・バスは、疑いもなく、これまでに発明された中で最も成功したインターフェース技術の1つです。
ホワイトペーパーを読む