1つに合わせる

デジタルラジオ、V2X(車両間および車両間および車両間)および自動車レーダー情報の放送が現実のものとなり、それに伴い世界中で標準の数が増加しています。同じシステムアプリケーションを使用して複数のグローバルスタンダードに対応するソフトウェア駆動ICの提供に取り組んでいます。これは、デジタルエレクトロニクスの急速に進化する機能と当社のソフトウェア定義無線(SDR)プラットフォームのおかげで可能です。

RF-CMOS SDRは、RFフロントエンドとベースバンドソフトウェアを緊密に結合することによって、複数の無線規格を実現します。従来、サポートは高価なハードウェアの実装を通じて特定の無線規格に対してのみ可能でした。アプリケーション固有のSDRコンセプトによって提供されるスペース、エネルギー、およびコストの削減は、複数の標準をサポートできる柔軟性とパフォーマンスに加えて、かなりの量です。

1つのソリューション、複数のアプリケーション

共通のプラットフォームアーキテクチャのアプローチにより、コストとパフォーマンスの最適なバランスで複数の市場向けに複数の無線製品を実装することが、SDRを通じて実現されています。SDRが提供するメリットには、Tier 1およびOEMの所有コストの削減や、新しい標準の市場投入期間の短縮などがあります。また、既存のインフラストラクチャに新しい機能を追加する際の物流サポートおよび運用コストも削減されます。さらに、SDRはソフトウェアのダウンロードと無線(OTA)のアップグレードによって地域のバリエーションに容易に適応し、無線がサービスされている間に迅速かつコスト効率の高いアップデートを行います。

マルチスタンダードSDRは、無線および無線接続機能のブームに対する理想的な解決策です。当社の強固なRF-CMOSノウハウは、最高レベルの性能を保証しながら、最大限の柔軟性とシステム統合の組み合わせを保証します。

地上デジタル無線用マルチスタンダードSDR

デジタルラジオ放送は、新しいネットワークの設置、既存のネットワークのアップグレード、およびリスナーの増加により、世界的に地歩を得ています。AM/FMラジオと比較して、より多くの局、劇的に改善された受信、より大きなカバレッジ、ノイズのないCD音質、放送のための高い帯域幅効率、および改善されたモバイル受信を提供しています。また、オーディオとデータサービスの両方(テキスト、写真、交通ニュース、天気など)を組み合わせています。

デジタルラジオの台頭の最も良い例の1つは、2017年にアナログ放送をデジタル(DAB)ラジオに切り替えるノルウェーの宣言です。

デジタルラジオの普及は、市場に多様な要件をもたらし、それぞれ独自の地域フットプリントを持つ異なるデジタル放送規格を持っています。幸いなことに、SDRは、ブロードキャスト・ラジオ規格をサポートする際に無制限の柔軟性を提供することによって、カスタマイズされた標準固有のハードウェア・ラジオ・ソリューションの制限を排除します。HDラジオ、DAB、DRMなどの複数の地上デジタル無線規格は、1つのマルチ規格ICベースのプラットフォームでサポートできます。このプラットフォームは、地上デジタルのベースバンド信号を復調して、オーディオ信号とデジタルデータ信号に変換できます。

SDRの有効化

  • HD無線システム
  • DAB/DAB+/T-DMBシステム
  • DRM30 / DRM+システム
  • 新しい標準をサポートする柔軟な再プログラミング 

V2X - SDRの強み

V2X通信技術はOEM展開の準備が整い、無人の車への道を開きます。SDR技術により、自動車メーカーやインフラ機器メーカー向けの柔軟でコスト効率の高いV2Xプラットフォームを構築できます。

これは、V2X機能を処理するためにSDR技術を組み込んだ単一のハードウェアICプラットフォームに基づいています。また、Cohda Wirelessの受信拡張アルゴリズムも処理します。これは、ほとんどの困難なモビリティや見通し外の状況でも高いパフォーマンスを提供します。その結果、V2VおよびV2I通信に対応した柔軟なSDRプロセッサが実現し、ファームウェアのダウンロードによるエンドオブラインの設定が可能なグローバルスタンダードに対応します。

ソフトウェア定義の無線アプローチにより、OEMはグローバルなV2Xプラットフォームを導入できます。

SDRの有効化

  • V2VおよびV2Iテクノロジーの容易な開発
  • 新機能または新しい地域の標準に関する最新情報