IAR KickStart™ Kinetis® K60 Tower® System Kit

TWR-K60N512-IAR

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K6xイーサネット

Features

Tower® System Kinetis® K60 MCU module (TWR-K60N512)

  • Kinetis K60N512 device (Cortex®-M4)
  • Capacitive Touch Pads
  • Integrated, open source JTAG)
  • SD Card Slot, MMA7660 3-axis accelerometer
  • Tower Plug-In (TWRPI) Socket for expansion (sensors, etc.)
  • Touch TWRPI Socket adds support for various capacitive touch boards (e.g. keypads, rotary dials, sliders, etc.)
  • Tower connectivity for access to USB, Ethernet, RS232/RS485, CAN, SPI, I2C, Flex bus, etc.
  • Potentiometer, 4 LEDs, 2 pushbuttons, infrared port

IAR J-Link Lite for Cortex-M debug probe

  • SWD/SWO support for Cortex-M0/M1/M3/M4 devices
  • JTAG clock up to 4 MHz
  • Flash download
  • 3.3 V target interface voltage (5 V tolerant)
  • 19-pin adapter cable included

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート