Low-Voltage, Full-Bridge DC-DC Switch Mode Power Supply Tower System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KVシリーズArm Cortex-M4/M0+/M7

Features

Power Management

  • Power topology full-bridge DC-DC converter with synchronous rectification
  • Power supply input voltage input of 20-30 V DC, output voltage 5 V and load up to 8 A
  • Input power supply reverse polarity protection circuitry
  • Input and output voltage sensing with under and over voltage protection
  • Primary current sensing for average and peak current control implementation
  • Transformer primary current sensing with overload and short circuit protection
  • Full-bridge MOSFET driver to driver primary full bridge MOSFETs
  • Half-bridge MOSFET driver for synchronous MOSFET driving
  • Dynamic/transient load circuit to test digital control loop performance on transient load

購入オプション

TWR-SMPS-LVFB-Image

クリックして展開

  • JP¥36,647
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??