-
TWR-56F8200
-
Tower System, DSC Module, MC56F823XX.
- TWR-56F8200 MCU module
- USB cable
- Quick start guide
- Multilink universal development interface
デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
TWR-56F8200 Schematics
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP TWR-56F8200 is a standalone development board ideal for motor and digital power control applications.
It can be used in conjunction with the Tower® System peripheral boards, including the LV3PH motor control kit (TWR-MC-LV3PH module). The board includes the NXP MC56F82748 DSC preloaded with an application demonstrating the ADC and an FIR filter application that will sense heat at the four corners of the module.
Other demo applications and complete instructions and software on how to turn a 3-phase BLDC motor using the LV3PH motor control kit are available
MC56F82748 DSC in a 64 LQFP package.
Motor control board connector for the APMOTOR56F8000E motor control board.
Four thermistors for single-ended or differential analog inputs to the MC56F84789 DSC.
Tower System, DSC Module, MC56F823XX.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。