Layerscape LS2088A Reference Design Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

Layerscape LS2088A

LS2088A Reference Design Board

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

Layerscapeプロセッサ

Features

Processor

  • LS2088A CPU Up to 8x Arm® Cortex®-A72 CPU
  • Up to 2.0GHz core speed

Memory

  • SDRAM Supporting dual ranked DIMM slot
  • Two x DDR4 UDIMM x72 supports for 4GB memory per slot, 2.1 GT/s data rate. ECC enabled
  • Support for an additional dual rank UDIMM slot. One x ½ UDIMM x40 support for 1 GB memory, 1.6 GT/s data rate
  • 128MB NOR flash
  • 8-bit 2GB SLC NAND flash

Ethernet

  • Support for up to 4-ports of 10GbE, SFP+
  • Support for up to 4-ports of 10GbE, copper (4xRJ45)

Basic Peripherals and Interconnect

  • PCI Express
    • One standard slot x8 PCIe connector to support 1 x8 PCIe Gen3 or 2x4 PCIe through a connector
  • USB 3.0
    • Two USB type A connectors on the front or rear panel connected to a USB PHY. One configured as a host, the second as OTG
  • SATA
    • Support for 2xSATA connectors. These will be muxed from the PCIe SERDES and configure through a switch on the board

購入オプション

LS2088ARDB-PC-Image

クリックして展開

  • JP¥457,365
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 2
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??