Kinetis® K22 Tower® System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K2x / KS2x USB

K0x エントリレベル

センサ

加速度センサ

Features

Microcontroller

    K22FN512VDC12 MCU

  • 120 MHz
  • 512 KB Flash
  • 128 KB RAM
  • Low power
  • 121 MAPBGA thin-profile package
  • Tower-compatible microcontroller module

Connectivity

  • Dual-role USB interface with Micro-AB USB connector
  • General-purpose Tower Plug-in (TWRPI) socket

Power Management

  • Independent, battery-operated power supply for Real Time Clock (RTC) module

Debug

  • Onboard debug circuit: K20DX128VFM5 OpenSDA with virtual serial port

Sensors

  • Three-axis combination accelerometer and magnetometer (FXOS8700CQ)

Support

  • Software support and application development are offered through the Kinetis software development kit (SDK), an extensive suite of robust peripheral drivers, stacks, and middleware (replacing Sample Code Packages/examples). Get expert advice and support by joining the Kinetis Software Development Kit Community forum

User Components

  • Four (4) user-controllable LEDs plus RGB LED
  • Two (2) user pushbutton switches for GPIO interrupts
  • One (1) user pushbutton switch for MCU reset
  • Potentiometer

Software and support application development

    null

購入オプション

TWR-K22F120M-Image

クリックして展開

  • TWR-K22F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis K02 and K22 (100-120 MHz, 128-512 KB Flash) MCUs.

  • JP¥29,288
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート