お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The Kinetis® KV3x family of MCUs delivers a high-performance solution for BLDC, PMSM and ACIM motor control applications.
Built upon the Arm® Cortex®-M4 core running at 100 or 120 MHz with DSP instruction set and floating point unit, the KV3 devices feature dual 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) sampling at up to 1.2 mega samples per second (MSPS) in 12-bit mode, multiple motor control timers, 64 to 512 KB of flash memory and a comprehensive enablement suite from proprietary and third-party resources, including reference designs for ACIM, BLDC and PMSM motor control built on NXP®'s. Embedded Software libraries and motor configuration tools.
部品番号: MKV30F128VFM10, MKV30F128VLF10, MKV30F128VLH10, MKV30F64VFM10, MKV30F64VLF10, MKV30F64VLH10, MKV31F128VLH10, MKV31F128VLL10, MKV31F256VLH12, MKV31F256VLL12, MKV31F512VLH12, MKV31F512VLL12.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 66 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 18 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 10 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 36 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 10 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
5 トレーニング