デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
LPC2xxx ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC2378 is an Arm7 microcontroller for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption at frequencies of 72 MHz. Features include 512 kB of flash memory, 58 kB of SRAM, Ethernet MAC, USB Device, DMA controller, 4 UARTs, 2 CAN channels, 2 SSP, 1 SPI, 3 I2C, I2S, 8-channel 10-bit ADC, 10-bit DAC, PWM, 4 general purpose timers, low power Real-Time Clock with separate battery supply, and up to 104 general purpose I/O pins. The LPC2378 is pin-compatible to the LPC176x Cortex-M3 MCU series.
部品番号: LPC2378FBD144.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 15 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。