Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Block diagram: LPC2141FBD64, LPC2142FBD64, LPC2144FBD64, LPC2146FBD64, LPC2148FBD64

Features

2.1 Key features

部品番号: LPC2148FBD64.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 30 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??