設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC3152 and LPC3154 pkg TFBGA-208
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC315x pkg TFBGA
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP LPC3154 combines an 180 MHz ARM926EJ-S CPU core, High-speed USB 2.0 OTG/Host/Device, 192 kB SRAM, NAND flash controller, flexible external bus interface, an integrated audio codec, Li-ion charger, Real-Time Clock (RTC), and a myriad of serial and parallel interfaces in a single chip targeted at consumer, industrial, medical, and communication markets. To optimize system power consumption, the LPC3152 have multiple power domains and a very flexible Clock Generation Unit (CGU) that provides dynamic clock gating and scaling. The LPC3154 are implemented as a multi-chip module with two side-by-side dies, one for digital functions and one for analog functions, which include Power Supply Unit (PSU), audio codec, RTC, and Li-ion battery charger.
部品番号: LPC3154FET208.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。