設計・ファイル
4 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC82x
-
シミュレーションとモデル
LPC82x BSDL file for design
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC82x
-
シンボルおよびフットプリント
LPC82x ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
LPC82x MCUファミリは、LPC81x MCUファミリよりも高い集積度を実現しています。メモリが大容量化され、フラッシュとSRAMの最大容量が2倍になり、18チャネルDMAを搭載し、I2Cシリアル・インターフェースが増え、12ビットの1.2Msps ADCが追加されています。このファミリは、32ビット空間への移行を容易にする3つのセレクト・ペリフェラルを備えています。設計者はスイッチ・マトリックスを使用してピンを柔軟に割り当てることができ、プリント基板 (PCB) 上のコンポーネントの配線を適切に簡素化できます。このファミリには、SCTimerを設定することでCPUの介入なしにさまざまなタイミングやPWM波形を生成できる機能もあります。シリアル通信の要件を簡素化するために、8本のピンでユーザーが設定できるブール演算から割込みを生成するようにパターン・マッチング・エンジンを設定することができます。LPC800シリーズでは、幅広いサブファミリやパッケージで重要なピン配置が共有されており、お客様はニーズの変化に合わせてパッケージやサブファミリを簡単に置き換えたり、拡張したりできます。
このデバイスは、Kinetis、LPC、i.MX RTマイクロコントローラ向けの無償ソフトウェア開発ツールを包括的にまとめてセットにした、NXPのMCUXpressoソフトウェアとツールによって完全にサポートされています。MCUXpressoのSDKには、Keil MDKおよびIAR EWARM向けのプロジェクト・ファイルも含まれています。
部品番号: LPC822M101JDH20, LPC822M101JHI33, LPC824M201JDH20, LPC824M201JHI33.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 27 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
4 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 9 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 9 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 25 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 9 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
5 トレーニング