デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL files for the LPC84x
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Based on the Arm® Cortex®-M0+ core, LPC84x is a low-cost, 32-bit MCU family operating at frequencies of up to 30 MHz. The LPC84x MCU family supports up to 64 KB of flash memory and 16 KB of SRAM.
This family features exceptional power efficiency in the low-current mode using the FRO as the clock source. The peripheral complement of the LPC84x MCU family includes a CRC engine, four I2C-bus interfaces, up to five UARTs, up to two SPI interfaces, capacitive touch interface (enablement coming in Q3), one multi-rate timer, self-wake-up timer, SCTimer/PWM, one general purpose 32-bit counter/timer, a DMA, one 12-bit ADC, two 10-bit DACs, one analog comparator, function-configurable I/O ports through a switch matrix, an input pattern match engine, and up to 54 general-purpose I/O pins.
This device is fully supported by NXP’s MCUXpresso Software and Tools, a comprehensive and cohesive set of free software development tools for Kinetis, LPC and i.MX RT microcontrollers. MCUXpresso SDK also includes project files for Keil MDK and IAR EWARM.
部品番号: LPC844M201JBD48, LPC844M201JBD64, LPC844M201JHI33, LPC844M201JHI48, LPC845M301JBD48, LPC845M301JBD64, LPC845M301JHI33, LPC845M301JHI48.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 20 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 10 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 24 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
6 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
5 トレーニング