ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LS2 family of processors delivers unprecedented performance and integration for the smarter, more capable networks of tomorrow. The LS2045A and LS2085A multicore processors combine up to eight Arm® Cortex®- A57 cores with the advanced, high-performance datapath and network peripheral interfaces required for networking, telecom/datacom, wireless infrastructure, military and aerospace applications.
The next-generation datapath architecture combined with a powerful software toolkit provides a higher level of hardware abstraction and makes software development quick and simple.
This combination balances ease-of-use with high performance processing in a Linux® environment that is familiar to any software programmer. Customers can fully exploit the underlying hardware and easily adapt to network changes for real-time ‘soft’ control over the network.
セクションを選択:
LS2085A | LS2045A | |
---|---|---|
Cores | 8 | 4 |
CPU A57, up to 2.0 GHz/L2 Cache (MB) | 8/4 | 4/2 |
Packet Processing Accelerator | 20 Mp/s (four look-up stages) | |
LS2 Switch | 88 Gb/s |
F104S8A | F104X8A | |
---|---|---|
Description | QSGMII PHY Standard Temperature | QSGMII PHY Extended Temperature |
Operating Temperature (°C) | 0 - 125 | -40 - 125 |
Package Type | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch |
Read More | Product Detail |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 トレーニング