お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
F104S8A features Vitesse's innovative EcoEthernet 2.0 technology that supports Energy Efficient Ethernet (EEE), ActiPHY™ automatic link power down and PerfectReach™, an intelligent algorithm that adjusts power based on cable length. The F104S8A device optimizes power consumption in all link operating speeds. Adjustable LED brightness control further reduces power consumption for end users. The device is compliant to IEEE 802.3 standards for 10BASE-T, 10BASE-Te, 100BASE-TX and 1000BASE-T.
The F104S8A is available as a companion device to the following QorIQ® Communications Processors:
Layerscape processors are part of the NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
Part Number | Description | Operating Temperature (°C) | Package Type | How to Order |
---|---|---|---|---|
F104S8A | QSGMII PHY Standard Temperature | 0 - 125 | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch | Contact your local sales representative or contact us |
F104X8A | QSGMII PHY Extended Temperature | -40 - 125 | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch |
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 18 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 18 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 6 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 トレーニング
5 トレーニング