16ビットS12/S12Xマイクロコントローラ

NXPのS12/S12Xマイクロコントローラ・ポートフォリオは、8ビットから32ビットまでのプラットフォームに非常に適しています。S12 MCUは、拡張性と高性能を備えた機能豊富なエントリレベルのデバイスを提供します。S12X MCUは、より大きなメモリ・オプションとXGATEコプロセッサの統合によってポートフォリオを拡充しており、パフォーマンスの向上やペリフェラル・モジュールのエミュレートを実現します。

製品