8-bit Small Package SG MCUs

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

S08SG Microcontroller Block Diagram

S08SG Microcontroller Block Diagram

Features

General

  • 40 MHz core
  • 4-32 KB flash range
  • 256B-1 KB RAM range
  • 1 universal asynchronous receiver/transmitter (UART), 1 serial peripheral interface (SPI), 1 inter-integrated circuit (IIC)
  • Up to 16-channel, 10-bit ADC
  • 1 analog comparator
  • In-circuit emulation (ICE) with real-time bus capture
  • Single-wire background debug module (BDM)
  • Four package options
  • This product is included in NXP product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

Automotive

  • Electric Power Steering (EPS)
  • Doors, Window Lift and Seat Control
  • Motorcycle Engine Control Unit (ECU) and Small Engine Control
  • DSI Airbag System
  • Steering Wheel Controllers
  • Central Gateway / In-Vehicle Networking
  • Gasoline Engine Management

Consumer

  • Boiler Heating Control

Industrial

  • Small Motors

部品番号: G9S08SG16E1MTG, G9S08SG16E1VTJ, G9S08SG8E2VTJ, S9S08SG16E1CTG, S9S08SG16E1CTJ, S9S08SG16E1CTL, S9S08SG16E1MTJ, S9S08SG16E1MTL, S9S08SG16E1VTL, S9S08SG16E1WTG, S9S08SG16E1WTL, S9S08SG32E1CTG, S9S08SG32E1CTJ, S9S08SG32E1CTL, S9S08SG32E1MTG, S9S08SG32E1MTJ, S9S08SG32E1MTL, S9S08SG32E1VTG, S9S08SG32E1VTJ, S9S08SG32E1VTL, S9S08SG32E1WTG, S9S08SG32E1WTL, S9S08SG4E2CSC, S9S08SG4E2CTG, S9S08SG4E2CTJ, S9S08SG4E2MSC, S9S08SG4E2MTG, S9S08SG4E2MTJ, S9S08SG4E2VTG, S9S08SG4E2VTJ, S9S08SG8E2CSC, S9S08SG8E2CTG, S9S08SG8E2CTJ, S9S08SG8E2MSC, S9S08SG8E2MTG, S9S08SG8E2MTJ, S9S08SG8E2VTG, S9S08SG8E2WTG.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 39 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??