ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
MPC8610HPCD Linux Board Support Package
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC8610 processor is engineered to deliver breakthrough performance, connectivity and integration for embedded applications that process or display graphical images, such as kiosks, robotics, in-vehicle infotainment, cockpit displays, single-board computers and multi-function printers and scanners.
The MPC8610’s strength is its integration—the high-performance e600 core built on Power Architecture® technology—combined with the PowerQUICC® system-on-chip (SoC) platform and an LCD controller. With e600 core performance and integrated northbridge and southbridge functionality, the single chip replaces what could take up to four chips using other solutions. Moving all core-to-peripheral connections inside the device greatly reduces the number of high-speed parallel busses to be routed on the circuit board. This translates into smaller boards with fewer layers and higher processing density.
部品番号: MC8610TPX1066JB, MC8610TPX800GB, MC8610VT800GB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 15 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。