デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
MPC8315E Orcad Symbol File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Today's digital home consumers require a robust converged platform that supports distribution of voice, video and data simultaneously. The MPC8314E provides a high-performance Power Architecture® e300 core up to 400 MHz with 16K I/D L1 cache, integrated high-speed USB 2.0 with PHY and x2 PCI Express® controllers that help to reduce overall BOM cost. The system-on-chip (SoC) also includes two Gigabit Ethernet (GbE) controllers for network connectivity, TDM interface for supporting multiple channels of VoIP and a security engine for encryption algorithm offload. The MPC8314E, based in 90 nm process technology, provides high integration that simplifies board design and provides a cost-effective solution for applications such as converged home gateway supporting VoIP, Wi-Fi and streaming high-definition video content throughout the home.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8314CVRADDA, MPC8314CVRAFDA, MPC8314CVRAGDA, MPC8314ECVRADDA, MPC8314ECVRAFDA, MPC8314ECVRAGDA, MPC8314EVRADDA, MPC8314EVRAFDA, MPC8314EVRAGDA, MPC8314VRADDA, MPC8314VRAFDA, MPC8314VRAGDA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 23 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 15 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 トレーニング
5 トレーニング