PowerQUICC® III Processor with DDR2/3

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Freescale PowerQUIICC MPC8569E Communications Processor Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> PowerQUIICC MPC8569E Communications Processor Block Diagram

Features

  • Embedded e500 core, scaling up to 1.33 GHz
    • 2799 MIPS at 1.33 GHz (estimated Dhrystone 2.1)
    • 36-bit physical addressing
    • Double-precision embedded floating point
    • Memory management unit (MMU)
  • Integrated L1/L2 cache
    • L1 cache—32 KB data and 32 KB instruction
    • L2 cache—512 KB (eight-way set associative)
  • Integrated DDR memory controller with full ECC support
  • Integrated security engine supporting DES, 3DES, MD-5, SHA-1/2, AES, RSA, RNG, Kasumi F8/F9, SNOW, and ARC-4
  • QUICC engine technology
    • Four 32-bit RISC cores
  • Serial RapidIO® and PCI Express® high-speed interconnect interfaces
  • On-chip network switch fabric
  • 166 MHz, 32-bit, 3.3V I/O, enhanced local bus with memory controller
  • Enhanced secured digital host controller (eSDHC) used for SD/MMC card interface
  • Integrated four-channel DMA controller
  • Dual I²C and dual universal asynchronous receiver/transmitter (DUART) support
  • Programmable interrupt controller (PIC)
  • General purpose I/O (GPIO)
  • IEEE® 1149.1 JTAG test access port
  • 1.0V core voltage with 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V and 1.0V I/O
  • 783-pin FC-PBGA package, 29 mm x 29 mm
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch
  • 部品番号: MPC8569CVJAQLJB, MPC8569ECVJANKGB, MPC8569ECVJAQLJB, MPC8569EVJANKGB, MPC8569EVJAQLJB, MPC8569EVJAUNLB, MPC8569VJANKGB, MPC8569VJAQLJB, MPC8569VJAUNLB.

    ドキュメント

    クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

    1-5 の 44 ドキュメント

    全て表示

    設計・ファイル

    1 設計・ファイル

    ハードウェア

    2 ハードウェア提供

    ソフトウェア

    2 ソフトウェア・ファイル

    注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

    エンジニアリング・サービス

    1-5 の 8 エンジニアリング・サービス

    全て表示

    本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

    トレーニング

    3 トレーニング

    サポート

    お困りのことは何ですか??