デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
OrCAD Design Files for the MPC8544 and MPC8533
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC8544E PowerQUICC® III is designed to offer the unique combination of high performance, exceptional integration and lower overall power consumption required for networking, communications and industrial control applications.
The MPC8544E includes a high-performance e500 processor core built on Power Architecture® technology, enhanced peripherals and high-speed interconnect technology to balance processor performance with I/O system throughput enabling clock speeds scaling from 667 MHz up to 1.067 GHz. Third-generation PowerQUICC III processors are based on NXP®.s 90 nanometer (nm) silicon-on-insulator (SOI) copper interconnect process technology, which is designed to enable the processors to deliver higher performance with lower power dissipation.
The MPC8544E processor offers a wide range of high-speed connectivity options, including Gigabit Ethernet (GbE) interfaces with SGMII support and multiple PCI Express® connections. Support for these high-speed interfaces should enable scalable connectivity to network processors and/or ASICs in the data plane while the PowerQUICC III is designed to handle complex, computationally demanding control plane processing tasks. The MPC8544E is also designed to provide support for legacy PowerQUICC III interfaces such as PCI, I²C, dual universal asynchronous receiver/transmitters (DUART) and local bus connections. These processors are also designed to feature a next-generation double data rate (DDR2) memory controller, enhanced GbE support, v2 e500 double precision floating point and the field proven 90 nm PowerQUICC III integrated security engines.
Key Advantages
Access to the errata document for this device requires an NDA. Contact your local NXP Sales Office or NXP Authorized Distributor.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8544CVJALFA, MPC8544CVJANGA, MPC8544CVJAQGA, MPC8544ECVJALFA, MPC8544ECVJANGA, MPC8544ECVJAQGA, MPC8544EVJALFA, MPC8544EVJANGA, MPC8544EVJAQGA, MPC8544EVJARJA, MPC8544EVTANGA, MPC8544EVTAQGA, MPC8544EVTARJA, MPC8544VJALFA, MPC8544VJANGA, MPC8544VJAQGA, MPC8544VJARJA, MPC8544VTALFA, MPC8544VTAQGA, MPC8544VTARJA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 39 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 18 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 14 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 of 6 トレーニング
1-5 of 6 トレーニング