PowerQUICC® III Processor with TDM, DDR, PCI, 1 GB Ethernet, Security, CPM with UTOPIA

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Freescale PowerQUICC MPC8541E Communications Processor Block Diagram

PowerQUICC<sup>&#174;</sup> MPC8541E Communications Processor Block Diagram

Features

  • Communications processor module for peripheral processing tasks
  • Integrated security engine
  • Multiple-PCI interface support
  • High-performance e500 core
  • Lower power consumption
  • Flexible SoC platform for fast time to market
  • Simplified board design
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MPC8541ECPXALF, MPC8541ECVTAJD, MPC8541EPXALF, MPC8541EVTAJD, MPC8541EVTALF, MPC8541EVTAPF, MPC8541PXALF, MPC8541VTAJD, MPC8541VTALF, MPC8541VTAPF.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 63 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??