QorIQ® P1025/16 Single- and Dual-Core Multi-Protocol Communications Processors

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

ブロック図

NXP QorIQ P1025/16 Communication Processor Block Diagram

NXP QorIQ P1025/16 Communication Processor Block Diagram

Features

Core Complex

  • Dual (P1025) or single (P1016) high-performance Power Architecture® e500 cores, 32 KB L1 cache, up to 667 MHz
  • 256 KB L2 cache with ECC, also configurable as SRAM and stashing memory

Networking Elements

  • Three 10/100/1000 enhanced three speed Ethernet controllers (eTSEC)
  • Two SGMII interfaces
  • Support for IEEE® 1588
  • QUICC Engine® module supporting:
    • UTOPIA-L2
    • Four T1/E1/HDLC
    • Two 10/100 Ethernet

Accelerators and Memory Control

  • DDR3 32-bit memory controller with ECC support
  • Integrated security engine
    • Protocol support includes SNOW, ARC4, 3DES, AES, RSA/ECC, RNG, single-pass SSL/TLS, Kasumi
    • XOR acceleration

Basic Peripherals and Interconnect

  • Four-lane SERDES up to 3.125 GHz multiplexed across controllers
  • Two PCI Express® Gen1.0 interface controllers
  • Two USB2.0 controllers
  • Enhanced Local Bus Controller (eLBC)
  • TDM
  • eSDHC
  • Dual I²C, DUART, PIC, DMA, GPIO

Additional Features

部品番号: P1016NSE5DFB, P1016NSE5FFB, P1016NXN5BFB, P1016NXN5FFB, P1025NSE5BFB, P1025NSE5DFB, P1025NSN5DFB, P1025NXE5DFB.

比較表

P1015 P1016 P1024 P1025
Cores 1 1 2 2
Core Frequency 400 - 667 MHz 400 - 667 MHz 400 - 533 MHz 400 - 533 MHz
L2 Cache 256KB 256KB 256KB 256KB
DDR 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3
GbE 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000
PCIe Gen 1.0 2 2 2 2
USB 2.0 2 1 2 1
Memory Card SD/MMC SD/MMC SD/MMC SD/MMC
Other interfaces SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART
TDM or QUICC Engine TDM QUICC Engine TDM QUICC Engine
Accelerators SEC3.3 SEC3.3 SEC3.3 SEC3.3

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 42 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??