お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
QorIQ® Qonverge B4420 multicore system-on-chip (SoC) architecture is designed for high-performance wireless infrastructure applications. It provides ultra-high-performance for carrier-grade metrocell and microcell base station platforms supporting various wireless standards including WCDMA (HSPA/HSPA+), FDD-LTE, TDD-LTE and LTE-Advanced including 3GPP LTE Rel. 10/11.
This multicore SoC includes four programmable cores, two 64-bit Power Architecture® cores and two cores based on a StarCore® flexible vector processor (FVP) and high throughput, low latency hardware accelerators for Layer-1, Layer-2 and Transport to enable highly optimized processing for the radio processing chain from PHY to Transport layers.
部品番号: B4420NSE7QQMD, B4420NSN7QQMD, B4420NXE7QQMD, B4420NXN7QQMD, B4420QDS.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 13 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
3 ハードウェア提供
1-5 の 9 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 9 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング
2 トレーニング