Evaluation Kit for MC34671 Single-Cell Li-Ion / Li-Poly Charger

KIT34671EPEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

バッテリー・チャージャ

Features

General Specifications

  • No external MOSFET, reverse-blocking diode, or current-sense resistor are required
  • Charge current monitor
  • Charge current thermal foldback

Power Management

  • Guaranteed maximum 600 mA programmable charge current
  • ± 0.7% voltage accuracy over -20 °C to 70 °C
  • ± 5% current accuracy over -40 °C to 85 °C
  • 28 V maximum voltage for the power input with 11 V over-voltage protection threshold
  • 2.6 V minimum input operating voltage
  • Trickle charge for fully discharged batteries

購入オプション

KIT34671EPEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT34671EPEVBE

  • Evaluation Kit - MC34671, 600 mA High-input Voltage Charger Single-cell Li-Ion/Li-Polymer Batteries.

  • JP¥20,372
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??