お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCA9410 and PCA9410A are highly efficient 3.0 MHz, 500 mA, step-up DC-to-DC converters. They convert input voltages from 2.5 V to 5.25 V to a fixed output voltage of 5.0 V.
These devices are optimized for battery-powered applications. High efficiency of up to 94 % enables an extended battery life in all portable designs. Step-up operation at a switching frequency of 3 MHz allows using 1 µH inductor or smaller.
部品番号: PCA9410AUK, PCA9410UK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.