H-Bridge, Brushed DC Motor Driver, 2-6.8 V, 3.0 A, 200 kHz

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

製品詳細

ブロック図

H-Bridge, Brushed DC Motor Driver, 2-6.8V, 3.0A, 200kHz

H-Bridge, Brushed DC Motor Driver, 2-6.8V, 3.0A, 200kHz

Features

General

  • Low RDS(ON) 0.46 and (typ)
  • Output current 1 A (DC), 3 A (Peak)
  • Shoot through current protection circuit
  • PWM control input frequency 200 kHz
  • External MOSFET control circuit
  • Charge pump circuit
  • Parallel interface and input control
  • Ambient operating temperature -20 °C (Min), 65 °C (Max)
  • Load supply voltage 2 V (Min), 6.8 V (Max)

部品番号: MPC17511EP.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート