PT2000 Evaluation Kit with KL25Z for 4/6 Cylinder

KITPT2000FRDM6C

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

Features

KITPT2000FRDM6C

  • PT2000 Programmable Solenoid Pre-Driver Circuit
  • FRDM-KL25Z for SPI communication and IO control
  • Power-conditioning circuitry
  • External MOSFETs used to control 4/6 injectors and 1 fuel pump
  • +12 V VBAT supply provides the power to the two internal voltage regulators, VCCP and VCCP2.5
  • DC-to-DC control

PT2000

  • Battery voltage range, 5.5 < VBATT < 72 V
  • Predrive operating voltage up to 72 V
  • High side/low side predrive PWM capability up to 100 KHz
  • All predrivers have four selectable slew rates
  • Twelve selectable, predefined VDS/VSRC monitoring thresholds
  • Encryption for microcode protection
  • Integrated 1.0 MHz back-up clock
  • End of injection detection

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??