エンジニアリング・サービス
NXPから直接サポートを受けるには、以下のサイトをご覧ください。 エンジニアリング・サービス.
1 エンジニアリング・サービス
-
インディペンデントデザインハウス (IDH)
Embedded Software Design
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX5P3001 is an advanced bidirectional power switch and ESD-protection device for combined USB‑OTG and charger port applications. It includes undervoltage lockout, overvoltage lockout and overtemperature protection circuits designed to automatically isolate the power switch terminals when a fault condition occurs.
The device features two power switch input/output terminals (VBUSI and VBUSO), an open-drain acknowledge output (ACK), an enable input which includes logic level translation (EN) and low capacitance Transient Voltage Suppression (TVS) type ESD‑clamps for USB data and ID pins.
When EN is set HIGH the device enters a low-power mode, disabling all protection circuits. When used in combined charger and USB‑OTG applications the 30 V tolerant VBUSI switch terminal is used as the supply and switch input when charging, for USB‑OTG the VBUSO switch terminal is used as the supply and switch input.
Designed for operation from 3.2 V to 6.35 V, it is used in battery charging and power domain isolation applications to reduce power dissipation and extend battery life.
部品番号: NX5P3001UK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.