お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのロード・スイッチのポートフォリオは、コンパクトなフォームファクタで、低コストで高耐電圧、堅牢、機能豊富なインタフェースを提供します。Type-Cスマート・インターフェース保護デバイスの完全なポートフォリオを提供し、低いBOMコストと限られたボードスペースをサポートします。これらの機能は、その他の付加価値機能を含めることにより、さらなるコスト削減を実現します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
品番 | 概要 | 動作電圧範囲 | 現在 | データシート | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NX20P5090 | 高電圧USB PD電源スイッチ | 2.5 V - 20 V | 5 A |
PDF [English] (1.1 MB) |
購入 |
NX20P3483UK | USB PD and Type-C High-Voltage sink/source combo switch with protection | 2.8 V – 20 V | 3.4 A |
PDF [English] (252 kB) |
購入 |
NX5P3363 | USB PD and Type-C current-limited power switch | 4 V – 5.5 V | 3.3 A |
PDF [English] (1.4 MB) |
購入 |
NX30P6093 | High-Voltage I2C Controlled OverVoltage Protection Load Switch | 2.8 V – 20 V | 8 A |
PDF [English] (2.9 MB) |
購入 |
NX30P6093A | High-Voltage I2C Controlled OverVoltage Protection Load Switch with OTG | 2.8 V – 20 V | 5 A |
PDF [English] (320 kB) |
購入 |
NX20P0408 | USB D+/D- High-Voltage IC | 2.5 V – 20 V |
PDF [English] (81.3 kB) |
購入 | |
NX20P0407 | USB CC&SBU High-Voltage Protection IC | 2.5 V – 3.3 V |
PDF [English] (83.1 kB) |
購入 |
XPのロード・スイッチ・ポートフォリオは、低コストでボードのスペースに余裕のある高耐圧、堅牢で豊富な機能を備えたインタフェースを提供します。