15 W Buck Wireless Charging Receiver Reference Design

  • 新規採用非推奨
  • Recommended to use: WPR1500-HV

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Wireless Charging Receiver

WPR1500-BUCK Block Diagram

対応製品

パワーマネージメント

ワイヤレス・パワー

Features

  • Buck architecture provides flexibility for various output voltage targeting different application charging voltage requirement
  • Specially designed FSK and CNC models ease the MPWG bi-directional communication development
  • Reference solution with NXP® embedded wireless charger software libraries provides customer design freedom, products differentiation and access to essential NXP IPs
  • Provides a friendly user interface FreeMASTER to encourage interaction
  • Provides a highly integrated and flexible platform to help customer shorten development time and reduce time to market
  • Pre-validated according to WPC compliance testing procedure
  • The demonstration board provides 5 V output with 3 A capability and has the capability for other output voltage (up to 18 V) to support dual cells or 3 cell devices
  • Interfaces
    • 12-bit ADC and PGA provide the easiest solution for small system level power loss detection to achieve FOD
    • USB/adaptor switcher to set wired charging as higher priority to save power
    • I2C and UART reserve the capability for receiver and main AP (application processor) communication for either security or content delivery

購入オプション

WPR1500-BUCK-Image

クリックして展開

  • WPR1500-BUCK

  • 15 Watt Wireless Charging Receiver Reference Platform with BUCK Architecture.

  • JP¥23,254
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??