LS1043A Residential Gateway Reference Design

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

LS1043A Residential Gateway

LS1043A Residential Gateway Reference Design Board

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

Layerscapeプロセッサ

Tシリーズ

Features

Processor

  • LS1043A quad-core processor based on Arm® Cortex®-A53 at 1.6GHz
  • Hardware packet engine supports 10Gbps performance and offloads CPU for value-added applications

Memory

  • 4 GB DDR4 DRAM
  • 32-bit DDR4 bus up to 1600 MT/s
  • 512 MB NAND Flash

Ethernet

  • SFP+ cage for WAN connection
  • 4 x 1GbE LAN ports

Basic Peripherals and Interconnect

  • 2 x super-speed USB3.0
  • 2 x RJ11 for POTS
  • 1 x micro-USB for console
  • 1 x SD card slot
  • 2 x mini PCIe
  • Arduino® shield header (internal connector)

Additional Features

  • JTAG for debug
  • Plastic enclosure with eight internal polymer-embedded antennas
  • Supports mini-PCIe Wi-Fi modules up to 802.11ac 8x8 plus 802.11n 4x4 (not included)

購入オプション

LS1043A-RGW-B-Image

クリックして展開

  • JP¥220,766
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??