Sub-1 GHz帯ワイヤレス・ソリューション

NXPは、幅広いアプリケーションで利用できる低消費電力のSub-1GHzワイヤレス・ソリューションを提供しています。これらの高性能の双方向無線は、FSK/GFSK/OOKn/MSKなどの独自の変調に基づくライセンス・フリーの産業科学医療 (ISM) 周波数帯域の315、433、470、868、915、928、および960MHzを含む広い周波数範囲で動作します。

複数の規格および独自のプロトコルをサポートする計測アプリケーション用のMCUおよび通信ICの例を参照してください。

  • OL2385ワイヤレス・マイクロコントローラ向けSmart Energyソフトウェア・ソリューションには、Zigbee Golden Unit、Zigbee PRO、Zigbee Smart Energy application profile SE v1.4が含まれます。
  • 無線メーターバス(M-Bus)は、メーターとグリッドおよびメーターとホーム・エネルギー管理システムを接続するための主要規格となりつつあります。Wireless M-Busは、メータ(ガス、水道、電気)とデータ集信装置間の双方向通信を定義します。EN13757-4に基づくWireless M-Busは、2つの読取りシステムをサポートします。人的な検針方法 (Wak-by/Drive-by) ですが頻繁なデータ転送を必要とするTモードと、ネットワーク化されたR/Sモードです。