お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
TEF810Xは、完全統合型シングルチップRFCMOS 77 GHz車載FMCWレーダー・トランシーバです。このデバイスは、76 GHz~81 GHzの車載レーダーの全周波数帯をカバーする、短、中、長距離レーダー・アプリケーションでの使用を想定しています。TEF810Xレーダー・トランシーバは、3つのトランスミッタ、4つのレシーバ、ADコンバータ、および低位相ノイズ電圧制御発振器 (VCO) を統合した低消費電力レーダー・トランシーバです。
この車載レーダー・デバイスは、以下のような運転支援およびセーフティ・アプリケーションを可能にします。
セクションを選択:
部品番号: TEF8101EN, TEF8102EN.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies
system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
Read more
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 トレーニング