1.8-2000 MHz, 100 W, 50 V Broadband RF Power LDMOS Transistors

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Wide Operating Frequency Range
  • Very Rugged
  • Unmatched, Capable of Very Broadband Operation
  • Integrated Stability Enhancements
  • Low Thermal Resistance
  • Integrated ESD Protection Circuitry
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R5 Suffix = 50 Units, 56 mm Tape Width, 13 inch Reel.

部品番号: MRFE6VP100H, MRFE6VP100HS.

RF Performance Tables

30-512 MHz Broadband

VDD = 50 Volts

512 MHz Narrowband

VDD = 50 Volts

Ruggedness, 512 MHz

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1-5 の 9 設計・ファイル

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??