1.8-600 MHz, 150 W CW, 50 V Wideband RF Power LDMOS Transistors

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Wide Operating Frequency Range
  • Extreme Ruggedness
  • Unmatched Input and Output Allowing Wide Frequency Range Utilization
  • Integrated Stability Enhancements
  • Low Thermal Resistance
  • Integrated ESD Protection Circuitry
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R1 Suffix = 500 Units, 44 mm Tape Width, 13-inch Reel.

部品番号: MRFE6VP5150GN, MRFE6VP5150N.

RF Performance Tables

87.5-108 MHz Broadband

VDD = 50 Vdc

230 MHz Narrowband

VDD = 50 Vdc

Ruggedness

1. Measured in 87.5-108 MHz broadband reference circuit.
2. Measured in 230 MHz narrowband test circuit.
3. The values shown are the minimum measured performance numbers across the indicated frequency range.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

5 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??