1.8-600 MHz, 300 W CW, 50 V Wideband RF Power LDMOS Transistors

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Wide Operating Frequency Range
  • Extreme Ruggedness
  • Unmatched Input and Output Allowing Wide Frequency Range Utilization
  • Integrated Stability Enhancements
  • Low Thermal Resistance
  • Integrated ESD Protection Circuitry
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R1 Suffix = 500 Units, 44 mm Tape Width, 13-inch Reel.

部品番号: MRFE6VP5300N, MRFE6VP5300GN.

RF Performance Tables

87.5-108 MHz Broadband

VDD = 50 Vdc

230 MHz Narrowband

VDD = 50 Vdc

Ruggedness

1. Measured in 87.5-108 MHz broadband reference circuit.
2. Measured in 230 MHz narrowband test circuit.
3. The values shown are the minimum measured performance numbers across the indicated frequency range.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1-5 の 6 設計・ファイル

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??