250 W CW over 2400-2500 MHz, 32 V RF Power LDMOS Transistor

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Tables

Typical Performance

In 2400–2500 MHz reference circuit, VDD = 32 Vdc

Load Mismatch/Ruggedness

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??