Kinetis® K64 MCU Tower System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K6xイーサネット

K2x / KS2x USB

センサ

加速度センサ

Features

Microcontroller

    MK64FN1M0VMD12

  • 120 MHz
  • 1 MB Flash
  • 256 KB RAM
  • FPU
  • USB
  • Encryption
  • Low-power
  • 144 MAPBGA

Connectivity

  • Dual-role USB interface with Micro-AB USB connector
  • General-purpose Tower plug-in (TWRPI) socket
  • SD card socket

Debug

  • Onboard open-standard serial and debug adapter (OpenSDA)

Power Management

  • Coin cell battery holder
  • Independent, battery-operated power supply for real-time clock and tamper detection modules

Sensor

  • Three-axis accelerometer (MMA8451Q)

Tools and OS Support

  • Software support and application development are offered through the Kinetis software development kit (SDK), an extensive suite of robust peripheral drivers, stacks, and middleware (replacing Sample Code Packages/examples). Get expert advice and support by joining the Kinetis Software Development Kit Community forum.

User Components

  • Pushbuttons for GPIO interrupts and MCU reset
  • Four user-controlled status LEDs
  • Potentiometer

購入オプション

TWR-K64F120M-Image

クリックして展開

  • TWR-K64F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis K24, K63 and K64 (120 MHz, 512KB-1MB Flash) MCUs.

  • JP¥27,816
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 20 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート