設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8883US_7EA_1-SO28-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8883US-7EA-1-SO28-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The integrated circuit PCF8883 is a capacitive proximity switch that uses a digital method to detect a change in capacitance on a remote sensing plate. Changes in the static capacitance (as opposed to dynamic capacitance changes) are automatically compensated using continuous auto-calibration. Remote sensing plates (e.g. conductive foil) can be connected directly to the IC or remotely using a coaxial cable.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 11 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。