お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
The OM11056 is a PCA8885 and PCF8885 evaluation board which can be used to demonstrate and evaluate the 8-channel capacitive touch and proximity switch. The PCB is designed to make it easy to adjust the switch’s sensitivity. The board can be powered with 3.3 V or 5 V and the communication will be made through the I²C interface.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。