設計・ファイル
3 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
FRDMSTBC-P3115
-
プリント基板と回路図
BRKTSTBC-P3115
-
プリント基板と回路図
FRDM-FXS-MULT2-B
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MPL3115A2は、I2Cインターフェースを備えた小型のピエゾ抵抗型絶対圧センサです。
MPL3115は20 kPa~110 kPaの広い動作範囲を持ち、地球上のすべての表面標高をカバーしています。
完全な内部温度補償型のMEMSと内蔵の高分解能24ビット等価ADコンバータ (ADC) により、圧力(パスカル)、高度(メートル)、温度(摂氏温度)のデータを正確に計測します。MPL3115A2がデータ処理を実行できるため、マイクロコントローラにかかる補償負荷や単位換算負荷が解消され、システムの設計が簡素化されます。
また高度なASICにより、省電力設定や割込み設定、自動データ取得(データ取得の周期は可変)またはポーリングでのデータ取得など、プログラム可能な複数のモードに対応します。動作時の標準供給電流は、10 cmの出力分解能に対しODR 1 Hz時で40 uAです。
部品番号: MPL3115A2, MPL3115A2S, MPL3150A2, MPL3150A2S.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 29 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.