お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPの圧力センサ製品ポートフォリオでは、幅広い圧力範囲に加え、多様なパッケージングとポーティング方法に対応する製品を数多くご用意しています。このようなMEMSベースの圧力センサによって、家電、医療、民生機器、インダストリアル、オートモーティブの各市場に適した、実用性の高いソリューションを実現できます。
高価な機械式圧力センサをNXPの低コストの半導体ベース・デバイスに置き換えられるようになったことで、圧力センサの新たな用途が次々と生まれつつあります。優れた感度と卓越した長期再現性を備えるNXPの圧力センサは、厳しい要件と高い性能が求められる用途にも適しています。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
エアバッグのクラッシュ検出センサです。
圧力変化を検出できるMCUセンサを内蔵しています。
大気の気圧変動を計測できるほか、自動車エンジンの空燃比を計測して燃料効率を割り出すこともできます。
低域圧力センサです。
中域圧力センサです。
高域圧力センサです。
LPGやCNGなどの代替燃料を利用する車両や産業用機器で使用されます。
タイヤ空気圧が不適切な値になっていることを運転者にリアルタイムで警告します。
あらゆる種類の医療用途に適しています。
新製品のNTM88Jファミリは、NXPのタイヤ空気圧監視センサ (TPMS) ポートフォリオをさらに拡充するもので、中型配送トラック、小型バス、RVトレーラなどに最適な90~1110 kPaの圧力範囲に対応します。
電気自動車における圧力センサ・アプリケーションのプロセスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
自動車およびインダストリアルIoT向けのセキュア・センシング・ソリューション
セレクタ・ガイドを読むTPMSの実装に関する要件とバリエーションをご確認ください。
ホワイトペーパーを読む