Freedom Development Platform for Kinetis® KL03 MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

Microcontroller

    MKL03Z32VFK4 MCU

  • 48 MHz
  • 32 kB Flash
  • 2 KB SRAM
  • 24 QFN

Connectivity

  • Form factor compatible with Arduino® Rev3 pin layout
  • Easy access to MCU I/O

Power Management

  • Flexible power supply options – USB, coin cell battery, external source
  • Battery-ready, power-measurement access points

Debug

    New, OpenSDA debug interface

  • Mass storage device flash programming interface (default)– no tool installation required to evaluate demo apps
  • P&E Debug interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
  • CMSIS-DAP interface: new Arm standard for embedded debug interface

Sensors

  • MMA8451Q accelerometer
  • Thermistor sensor to measuring temperature
  • Capacitive touch slider

Components

  • tri-color LED
  • Two (2) user pushbutton switches for NMI interrupts and LLWU wake-up (SW2/SW3)

購入オプション

FRDM-KL03Z-Image

クリックして展開

  • FRDM-KL03Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL03 MCUs.

  • JP¥2,944
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート