Freedom Development Platform for Kinetis® KW40Z/30Z/20Z MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Multiprotocol MCUs

Bluetooth Low Energy

ZigBee

Features

Microcontroller

    Supports MKW40Z160VHT4, MKW30Z160VHM4, MKW20Z160VHT4 Kinetis® W MCUs

    MKW40Z Arm® Cortex®-M0

  • Up to 48 MHz Cortex-M0+ MCU
  • 160 KB Flash, 20 KB SRAM
  • DMA, ADC, DAC, CMP, TMRs, SPI, I2C, UART, CMT
  • AES128 Security Hardware and True Random Number Generator

Power Management

  • Multiple DC-to-DC power supply options (Bypass, Buck, Boost)

Radio (RF) Features

  • High-performance 2.4 GHz transceiver supporting Bluetooth Low Energy v4.1 and IEEE 802.15.4-2011
  • -91 dBm Bluetooth Low Energy and -102 dBm 802.15.4 receive sensitivity
  • Up to +5 dBm programmable transmit output power
  • 6.5 mA / 8.4 mA Rx/Tx power consumption (DC-to-DC enabled)
  • PCB inverted F-type antenna and SMA RF port
  • Minimum number of matching components and external balun
  • External 256 KB Serial Flash supporting Over-the-air firmware updates

Debug

  • OpenSDA debug interface

Sensors

  • FXOS8700CQ - low-power 6-axis linear accelerometer and magnetometer

Software/Protocol Stacks

  • Bluetooth Low Energy Host Stack and Application Profiles
  • IEEE 802.15.4-2011 MAC/PHY
  • NXP® Simple MAC (SMAC)

User Components

  • Multiple switches
  • Push and capacitive touch buttons
  • LEDs
  • Infrared

購入オプション

FRDM-KW40Z-Image

クリックして展開

  • FRDM-KW40Z

  • Freedom Development boards for Kinetis KW20Z, KW30Z and KW40Z MCUs.

  • JP¥28,700
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 14 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

5 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート